Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal Ø(mm)
  • Length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

ART 88141 Bended screw hooks

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Nominal Ø

(mm)

Length

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
2.3
25
10
100 bucăți
2.3
30
10
100 bucăți
2.9
40
10
100 bucăți
3.3
50
10
100 bucăți
3.3
60
10
100 bucăți
4.3
80
10
100 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.02 €
( 1.21 € )
3 zile lucrătoare
1.02 €
( 1.21 € )
3 zile lucrătoare
1.11 €
( 1.32 € )
3 zile lucrătoare
1.20 €
( 1.43 € )
3 zile lucrătoare
1.32 €
( 1.57 € )
3 zile lucrătoare
1.41 €
( 1.68 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Material: Steel
・Surface treatment: White coated
・Shape: Wood screw thread
・ART 88141
・Nominal Ø(mm): 2.3-4.3