Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Material
  • Strength Class (Steel)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

ART 88938 Hammer head bolts +nut (889384100100030)

Cod piesă:

889384100100030
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
889384100100030

Thread Nominal (M)

Length L (mm)

Material

Strength Class (Steel)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
30
Steel
4.6
10
100 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.66 €
( 3.17 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

HALFEN screws; Profile screws; T-head screws