Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Rotary Power Transmission
Chains, Sprockets
Chain Bolts, Turnbuckles
DIN 1479 Hexagon turnbuckles / Steel(S235) / zinc plated / M6-M30
014793100160000
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Diameter(mm)
16
Ștergeți
Type
01479
Est. zile de expediere
Toate
În 3 zile lucrătoare
REYHER
DIN 1479 Hexagon turnbuckles / Steel(S235) / zinc plated / M6-M30 (014793100160000)
Catalog
Cod piesă:
014793100160000
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
014793100160000
Diameter
(mm)
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
16
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
5.04 €
(
6.00 €
)
3 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
DIN 18800; EN 1090; Nuts; Turnbuckles
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...