Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L (mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

DIN 7513 Thread cutting screws (075130110050016)

Cod piesă:

075130110050016
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 1000.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
075130110050016

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
5
16
10
1000 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.12 €
( 0.14 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Cutting screws; Hexagon head cutting screws; Hexagon head screws; Self cutting screws; Thread base plates

Codul de piesă a fost confirmat