Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Reamer bolts / hexagonal / with nut / DIN 7968 (079688040120040)

Cod piesă:

079688040120040
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
079688040120040

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
12
40
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.12 €
( 6.09 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Bolts for steel constructions; CE; DIN 18800; EN 1090; EN 15048; Fitting bolts; Hexagon head fitting screws