Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Material
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Flat head screws / slotted / steel / 4.8, 5.8 / DIN 921 (009219100060020)

Cod piesă:

009219100060020
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 100.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
009219100060020

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Material

Strength Class (Steel)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
6
20
Stainless Steel
-
10
100 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.79 €
( 3.32 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Basic Shape: Standard (Round)
・Detailed Shape: Flat Head
・Screw Nominal (M) : 3-10
・Material: Steel, Stainless Steel

[Features]
・Slotted large cheese head screws, pressed finish
・DIN 921