Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Material
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Threaded rods / material selectable / DIN 975 / 00975

Cod piesă:

S-au găsit. 20 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Material

Form 1

RoHS?Cantitate minimă per comandă
5
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
6
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
8
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
10
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
12
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
16
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
20
1000
Resin
length: 1000 mm
10
1 bucăți
2
-
Brass
-
10
1 bucăți
3
-
Brass
-
10
1 bucăți
4
-
Brass
-
10
1 bucăți
5
-
Brass
-
10
1 bucăți
6
-
Brass
-
10
1 bucăți
8
-
Brass
-
10
1 bucăți
10
-
Brass
-
10
1 bucăți
12
-
Brass
-
10
1 bucăți
14
-
Brass
-
10
1 bucăți
16
-
Brass
-
10
1 bucăți
18
-
Brass
-
10
1 bucăți
20
-
Brass
-
10
1 bucăți
24
-
Brass
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.04 €
( 11.95 € )
3 zile lucrătoare
10.40 €
( 12.38 € )
3 zile lucrătoare
12.68 €
( 15.09 € )
3 zile lucrătoare
16.28 €
( 19.37 € )
3 zile lucrătoare
20.62 €
( 24.54 € )
3 zile lucrătoare
28.38 €
( 33.77 € )
3 zile lucrătoare
42.58 €
( 50.67 € )
3 zile lucrătoare
2.55 €
( 3.03 € )
3 zile lucrătoare
2.56 €
( 3.05 € )
3 zile lucrătoare
4.04 €
( 4.81 € )
3 zile lucrătoare
6.76 €
( 8.04 € )
3 zile lucrătoare
9.82 €
( 11.69 € )
3 zile lucrătoare
15.86 €
( 18.87 € )
3 zile lucrătoare
25.50 €
( 30.34 € )
3 zile lucrătoare
36.38 €
( 43.29 € )
3 zile lucrătoare
44.16 €
( 52.55 € )
3 zile lucrătoare
59.54 €
( 70.85 € )
3 zile lucrătoare
74.20 €
( 88.30 € )
3 zile lucrătoare
91.76 €
( 109.19 € )
3 zile lucrătoare
130.80 €
( 155.65 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Screw Nominal (M) : 2-24
・Length L (mm): 1000
・Material: Resin, Brass

[Features]
・Threaded rods, length 1000 mm Plastic PA(as per DIN 976-1, type A)
・DIN 975