Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal Dia.
  • Length
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

ISO 8737 Taper pins (087370000160140)

Cod piesă:

087370000160140
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
087370000160140

Nominal Dia.

Length

RoHS?Cantitate minimă per comandă
16
140
10
5 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
6.86 €
( 8.16 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Taper pins with external thread and constant threaded part
・Material: Steel
・Shape: Taper
・For ISO 8737

Codul de piesă a fost confirmat