Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

K2-0.68II Series For 1.27 mm Pitch (K2-0.68IICR-4.5M1.0-2)

Cod piesă:

K2-0.68IICR-4.5M1.0-2
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
K2-0.68IICR-4.5M1.0-2
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.05 €
( 2.44 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Rich product lineup including 1.27 mm pitch, various tip shapes and spring pressures, etc.

Atenție

  • Product images are representative images. Please refer to the catalog for configuration details.