Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(Teeth)
  • Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d(Ø)
  • Boss diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Spur gear units / module 3

Spur gear units / module 3 MSB3-60

Cod piesă:

MSB3-60
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MSB3-60

Number of Teeth

(Teeth)

Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d

(Ø)

Boss diameter

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
60
23
80
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
106.19 €
( 126.37 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Modules are available with the most common numbers of teeth from 12T to 80T. Standard products are also used for combining speed ratios. The manufacturer can also offer additional machining such as shaft hole and keyway machining.

Codul de piesă a fost confirmat