Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(Teeth)
  • Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d(Ø)
  • Tooth Width B(mm)
  • Shape (details)
  • Hub outer diameter(ø)
  • Overall length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Spur gears / module 0.5 / Blue / POM (S50BP24B-0503)

Cod piesă:

S50BP24B-0503
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
S50BP24B-0503

Number of Teeth

(Teeth)

Shape

Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d

(Ø)

Tooth Width B

(mm)

Shape (details)

Hub outer diameter

(ø)

Overall length

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
24
B Type
ø3
5
B1
ø10
10
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.37 €
( 9.96 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Ideal for preventing contamination in food/packaging equipment, as the blue color of the POM stands out against food ingredients.

Codul de piesă a fost confirmat