Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tightening Force(N)
  • Clamping screw
    • M6
    • M8
  • Clamp Force (Range)(N)(N)
  • F1(kN)
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

6803S Vertical toggle clamp with safety latch

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Tightening Force

(N)

Clamping screw

Clamp Force (Range)(N)

(N)

F1

(kN)

Size

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1200
[M6] M6x35
1050 to 2259
1,0
2
10
1 bucăți
2500
[M8] M8x45
2260 or More
1,4
3
10
1 bucăți
3000
[M8] M8x65
2260 or More
2,0
4
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
66.11 €
( 78.67 € )
7 zile lucrătoare
72.98 €
( 86.85 € )
5 zile lucrătoare
86.22 €
( 102.60 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Vertical toggle clamp with safety latch for open and clamped positions.
With open clamping arm and angled base.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890. The product is available per 1 peace.