Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Clamping screw
    • M8
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

6842PK Heavy push-pull type toggle clamp (92544)

Cod piesă:

92544
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
92544

Clamping screw

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[M8] M8x35
7
7
4
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
75.63 €
( 90.00 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Heavy push-pull type toggle clamp with solid lever. For push- and pull-clamping.
(Equal operation of rod and lever).
Heavy-duty version with long rod-guide. Base of malleable casting, burnished. Hardened pins. Lever-parts and rod of tempered steel, burnished. Handle made of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880. The product is available per 1 peace.