Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Thread length l1(mm)
  • Diameter d1
  • Connection thread d2
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Adjustable flat tension levers with threaded stud, Steel (125-32-M8-25-D)

    Cod piesă:

    125-32-M8-25-D
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    125-32-M8-25-D

    Thread length l1

    (mm)

    Diameter d1

    Connection thread d2

    Type

    Cantitate minimă per comandă
    25
    32
    M 8
    D, straight lever
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    25.32 €13.42 €
    ( 15.97 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    The overall height of flat tension levers GN 125 is reduced to a minimum.
    As all other adjustable levers, they are ideal when-ever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
    Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.