Înregistrați-vă
Confirmat
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Thread d1 (M)
  • Colour
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Adjustable hand levers, Zinc die casting, Bushing, Stainless Steel (300.1-30-M6-SZ)

Cod piesă:

300.1-30-M6-SZ
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
300.1-30-M6-SZ

Lever / Handle length l1

(mm)

Thread d1 (M)

Colour

Cantitate minimă per comandă
30
6
SZ
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.46 €3.95 €
( 4.70 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Adjustable hand levers GN 300.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.

Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codul de piesă a fost confirmat