Înregistrați-vă
Confirmat

Ball levers, Steel (6337-100-B12-K)

Cod piesă:

6337-100-B12-K
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
6337-100-B12-K

Lever / Handle length l1

(mm)

Connection thread d1

Coupling hole d2

Type

Cantitate minimă per comandă
100
-
B 12
K, Straight lever with plain bore, Tol. H7
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.38 €
( 17.11 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The official DIN standard sheet specifies additional sizes 200 - M24 / B24.

Codul de piesă a fost confirmat