Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Breather filters

Cod piesă:

S-au găsit. 22 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thread d1

Type

Cantitate minimă per comandă
G 1/2
A-low design
1 bucăți
G 1/2
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
G 1/4
A-low design
1 bucăți
G 1/4
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
G 1/8
A-low design
1 bucăți
G 1/8
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
G 3/4
A-low design
1 bucăți
G 3/4
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
G 3/8
A-low design
1 bucăți
G 3/8
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 10 x 1
A-low design
1 bucăți
M 10 x 1
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 12 x 1,5
A-low design
1 bucăți
M 12 x 1,5
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 14 x 1,5
A-low design
1 bucăți
M 14 x 1,5
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 16 x 1,5
A-low design
1 bucăți
M 16 x 1,5
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 18 x 1,5
A-low design
1 bucăți
M 18 x 1,5
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
M 22 x 1,5
A-low design
1 bucăți
M 22 x 1,5
B-high design, with Stainless Steel cap
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.26 €
( 11.02 € )
7 zile lucrătoare
15.22 €
( 18.11 € )
7 zile lucrătoare
7.18 €
( 8.54 € )
7 zile lucrătoare
8.18 €
( 9.73 € )
7 zile lucrătoare
6.72 €
( 8.00 € )
7 zile lucrătoare
7.72 €
( 9.19 € )
7 zile lucrătoare
12.62 €
( 15.02 € )
7 zile lucrătoare
14.10 €
( 16.78 € )
7 zile lucrătoare
7.26 €
( 8.64 € )
7 zile lucrătoare
8.90 €
( 10.59 € )
7 zile lucrătoare
6.46 €
( 7.69 € )
7 zile lucrătoare
6.76 €
( 8.04 € )
7 zile lucrătoare
6.76 €
( 8.04 € )
7 zile lucrătoare
7.46 €
( 8.88 € )
7 zile lucrătoare
6.92 €
( 8.23 € )
7 zile lucrătoare
8.48 €
( 10.09 € )
7 zile lucrătoare
8.56 €
( 10.19 € )
7 zile lucrătoare
10.70 €
( 12.73 € )
7 zile lucrătoare
8.60 €
( 10.23 € )
7 zile lucrătoare
8.48 €
( 10.09 € )
7 zile lucrătoare
8.26 €
( 9.83 € )
7 zile lucrătoare
9.60 €
( 11.42 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The breather filters GN 884 are used when the air exchange is to be allowed between the inside of the container and the ambient air.
The stainless steel wire mesh prevents air-borne particles of a certain size from being carried into the inside of the container and simultaneously ensures that e.g. oil particles do not escape to the outside.
A label with the symbol “BE” (type A) or a blue colored ring (type B) marks the filter function. The recommended installation position is vertical to the top.