Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Handle diameter d(mm)
  • Length l/l1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Cabinet "U" handles, Steel (425-8-55-SW)

    Cod piesă:

    425-8-55-SW
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    425-8-55-SW

    Handle diameter d

    (mm)

    Length l/l1

    (mm)

    Colour

    Cantitate minimă per comandă
    8
    55
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    5.70 €3.02 €
    ( 3.59 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Cabinet "U" handles GN 425 Ø 6, Ø 8 and Ø 10 are supplied with two location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed.
    The chrome-plated design is only conditionally suitable for outdoor use. The stainless steel design version should be given preference.
    The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.