Înregistrați-vă

Cam action indexing plungers, Steel, with locking function

Cod piesă:

S-au găsit. 28 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Bolt diameter d1

(Ø)

Collet thread d2

Type

Cantitate minimă per comandă
5
M 10 x 1
LA, Left-hand lock
1 bucăți
5
M 10 x 1
LAK, Left-hand lock, with lock nut
1 bucăți
5
M 10 x 1
RA, Right-hand lock
1 bucăți
5
M 10 x 1
RAK, Right-hand lock, with lock nut
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
LA, Left-hand lock
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
LAK, Left-hand lock, with lock nut
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
LB, Left-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
RA, Right-hand lock
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
RAK, Right-hand lock, with lock nut
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
RB, Right-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
6
M 12 x 1,5
RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
LA, Left-hand lock
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
LAK, Left-hand lock, with lock nut
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
LB, Left-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
RA, Right-hand lock
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
RAK, Right-hand lock, with lock nut
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
RB, Right-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
8
M 16 x 1,5
RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
LA, Left-hand lock
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
LAK, Left-hand lock, with lock nut
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
LB, Left-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
RA, Right-hand lock
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
RAK, Right-hand lock, with lock nut
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
RB, Right-hand lock, with plastic cover
1 bucăți
10
M 20 x 1,5
RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
18.28 €
( 21.75 € )
7 zile lucrătoare
18.62 €
( 22.16 € )
7 zile lucrătoare
18.28 €
( 21.75 € )
7 zile lucrătoare
18.62 €
( 22.16 € )
7 zile lucrătoare
19.26 €
( 22.92 € )
7 zile lucrătoare
19.60 €
( 23.32 € )
7 zile lucrătoare
20.42 €
( 24.30 € )
7 zile lucrătoare
20.78 €
( 24.73 € )
7 zile lucrătoare
19.26 €
( 22.92 € )
7 zile lucrătoare
19.60 €
( 23.32 € )
7 zile lucrătoare
20.42 €
( 24.30 € )
7 zile lucrătoare
20.78 €
( 24.73 € )
7 zile lucrătoare
21.42 €
( 25.49 € )
7 zile lucrătoare
22.06 €
( 26.25 € )
7 zile lucrătoare
22.40 €
( 26.66 € )
7 zile lucrătoare
23.02 €
( 27.39 € )
7 zile lucrătoare
21.42 €
( 25.49 € )
7 zile lucrătoare
22.06 €
( 26.25 € )
7 zile lucrătoare
22.40 €
( 26.66 € )
7 zile lucrătoare
23.02 €
( 27.39 € )
7 zile lucrătoare
24.30 €
( 28.92 € )
7 zile lucrătoare
25.50 €
( 30.34 € )
7 zile lucrătoare
25.48 €
( 30.32 € )
7 zile lucrătoare
26.68 €
( 31.75 € )
7 zile lucrătoare
24.30 €
( 28.92 € )
7 zile lucrătoare
25.50 €
( 30.34 € )
7 zile lucrătoare
25.48 €
( 30.32 € )
7 zile lucrătoare
26.68 €
( 31.75 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The groove on GN 721.1 cam action indexing plungers ensures that the locking pin remains in its withdrawn position.
For opposing cam action indexing plungers the left or right-handed types allow practical use, that is the same setting of the lock.