Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Centring bore clamps, Steel (411.2-11,7-K)

Cod piesă:

411.2-11,7-K
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
411.2-11,7-K

Diameter d1

Type

Cantitate minimă per comandă
11.7
K, with clamping balls
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
351.12 €
( 417.83 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

With centring bore clamps GN 411.2 workpieces can be centrally positioned and clamped from the inside of the bore.
They offer the following advantages:
- Precise self centering
- Repetitive accuracy: ± 0,025
- Accuracy of concentricity: ± 0,05
- Solid and stable clamping through either 3 or 6 contact points on the workpiece
- Clamping of workpieces with uneven or irregular surface (such as castings)
- Distortion free clamping
- Reduced height
- Can be fitted in any position
- Large adjustable range
- Draw-down clamping