Înregistrați-vă
Confirmat

Cranked handles with retractable handle, Aluminium

Cod piesă:

472.5-100-B12-SW
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
472.5-100-B12-SW

Square s0/s

(mm)

Bore d1

Length l / l1

Colour

Cantitate minimă per comandă
-
B 12
100
SW - black, RAL 9005, textured finish
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
59.30 €
( 70.57 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The handpiece of the cranked handle GN 472.5 is locked in a tapered bore in the operating position.
For tilting, the handle must first be pulled out of the taper in axial direction.
A compression spring holds the handle in both end positions. When folded out, it automatically re-engages.

Codul de piesă a fost confirmat