Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length l(mm)
  • Diameter d1(φ)
  • Thread d1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Hand knobs, Plastic, protruding steel bushing, threaded bolt (6335.4-TE-40-M8-40)

Cod piesă:

6335.4-TE-40-M8-40
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
6335.4-TE-40-M8-40

Thread d2/d4

Length l

(mm)

Diameter d1

(φ)

Thread d1

d4

h1

h2

h3

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
-
40
40
M 8
-
-
-
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.10 €1.64 €
( 1.95 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

The hand knobs GN 6335.4 have an immaculate contact or clamping surface thanks to the protruding steel bushing.

Codul de piesă a fost confirmat