Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Latch distance A
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Latches with safety function, with operating elements, not lockable (115.9-HG-14-SW)

    Cod piesă:

    115.9-HG-14-SW
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    115.9-HG-14-SW

    Latch distance A

    Type

    Cantitate minimă per comandă
    14
    HG, Operation with lever
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    17.02 €9.02 €
    ( 10.73 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Latches GN 115.9 have a push-to-turn safety function. In the two end positions the spindle is locked in place by the lock. The device can be turned 90° only when the operating element is pressed down, which releases the safety pin from the locked position. This feature protects the lock reliably from moving on its own or as the result of vibrations.
    The beveled edges on the lock make closing the door easy. The 15 different offsets allow the latch distance A to be set between 4 and 32 mm.
    Latches GN 115.9 are delivered with the lock enclosed separately.