Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length l1
  • Outside diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Linear Actuators / Steel, Stainless Steel / GN 292

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Length l1

Outside diameter d1

Cantitate minimă per comandă
120
18
1 bucăți
130
30
1 bucăți
205
40
1 bucăți
255
40
1 bucăți
300
50
1 bucăți
350
50
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
702.18 €
( 835.59 € )
7 zile lucrătoare
791.72 €
( 942.15 € )
7 zile lucrătoare
974.96 €
( 1,160.20 € )
7 zile lucrătoare
1,041.96 €
( 1,239.93 € )
7 zile lucrătoare
1,091.16 €
( 1,298.48 € )
7 zile lucrătoare
1,159.52 €
( 1,379.83 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

In addition to the standard stroke lengths specified in the above table for linear actuators GN 292 any stroke inside the maximum stroke length is available.
Besides the extensive range of tube clamp connectors there are a number of different components for fixing the linear actuators and to build linear actuator connectors.
In order to measure the displacement and positioning of the linear actuator connectors, digital as well as analogue position indicators can be installed and furthermore the guide tube can be provided with a longitudinal scale.