Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
6.38 € ( 7.59 € ) | 7 zile lucrătoare |
5.40 € ( 6.43 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.42 € ( 7.64 € ) | 7 zile lucrătoare |
5.68 € ( 6.76 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.50 € ( 7.74 € ) | 7 zile lucrătoare |
5.56 € ( 6.62 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.56 € ( 7.81 € ) | 7 zile lucrătoare |
5.82 € ( 6.93 € ) | 7 zile lucrătoare |
7.36 € ( 8.76 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.12 € ( 7.28 € ) | 7 zile lucrătoare |
7.36 € ( 8.76 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.42 € ( 7.64 € ) | 7 zile lucrătoare |
7.32 € ( 8.71 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.12 € ( 7.28 € ) | 7 zile lucrătoare |
7.30 € ( 8.69 € ) | 7 zile lucrătoare |
6.46 € ( 7.69 € ) | 7 zile lucrătoare |
Mini indexing plungers GN 822.1 are distinguished for their small dimensions. They have been designed for installation in thin walled sheet metal constructions.
Type C with rest position is used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.