Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width b
  • Length l1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Mounting plates, Aluminium (900.4-80-105-A)

Cod piesă:

900.4-80-105-A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
900.4-80-105-A

Width b

Length l1

Type

Cantitate minimă per comandă
80
105
A, without retaining bores
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
111.82 €
( 133.07 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Mounting plates GN 900.4 type A are used for installing fixtures on the operator’s side. Type B is used for installing a rotary table GN 900.6.
The mounting plate can be simply clamped on to the slide and no additional drilled holes are required.
The small fixing plates serves as an additional fine adjustment of the mounting plate with the adjustable slide unit.
All parts required to make up a set are included.

Codul de piesă a fost confirmat