Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Ball / Handle diameter d1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Retractable handles Plastic / Stainless Steel

    Cod piesă:

    798.5-KT-24
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    798.5-KT-24

    Ball / Handle diameter d1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    24
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    25.30 €13.41 €
    ( 15.96 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Typical in design are the retractable handles GN 798.5 with their stepped shape consisting of two cylinders giving the operator a better grip, especially when pulling the handle out from its locked position before it can be folded back into the rest position.
    Retractable handles GN 798.5 are suitable when the handle must be withdrawn during automatic operations.