Înregistrați-vă
Confirmat

Scale rings / matt chrome plated / Steel / GN 164 (164-50-R16-MCRS)

Cod piesă:

164-50-R16-MCRS
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
164-50-R16-MCRS

Outside diameter d1

Bore code

Bore d2

Type

Cantitate minimă per comandă
50
R, with friction ring
16
MCRS, matt chrome plated scale 0...90, 100 graduations, scale scheme d1/100 A RA 0-10 20...90/10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
41.48 €21.98 €
( 26.16 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

The non-wearing friction ring ensures perfect engagement of the scale ring when re-aligning the spindle. In addition it allows the setting of the scale ring on a static shaft.
Besides the standard scale (Type MCRS) the scale rings can be supplied with any type of graduation. It is suggested to use the matt chrome plated version (MCR) so that a nice discrepancy in colour is given.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale rings on the order sheet (How to order Graduations).
Prices for other scales on request!

Codul de piesă a fost confirmat