Înregistrați-vă
Confirmat

Spring plungers with thread locking

Cod piesă:

615.3-M12-K-PFB
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
615.3-M12-K-PFB

Thread d1

Type

Cantitate minimă per comandă
M 12
K, Steel, standard spring load
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.98 €2.64 €
( 3.14 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

The PFB patch is a jamming thread locking (Polyamide patch). The coating for Type K or KN (standard spring load) is indicated blue, for Type KS or KSN (high spring load) green. For this Type of thread locking a relatively high torque is required. Therefore this version with internal hexagon is more preferable than the version with slot (GN 615).
MVK (Micro encapsulation) is a gluing thread locking (indicated red).

Codul de piesă a fost confirmat