Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread d2(mm)
  • Outside square s1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Stainless Steel-Insert bushings

Cod piesă:

992.5-V30-M10
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
992.5-V30-M10

Thread d2

(mm)

Outside diameter d1

Outside square s1

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M 10
-
V 30
0.103
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
24.26 €
( 28.87 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Drive the Stainless Steel-Insert bushings GN 992.5 in by using a soft-head mallet. Their lamellas bridge a production tolerance of the internal diameter or of the internal square of ±0.5 mm, allowing screws to be mounted in tubes.
The dimensions match those of the construction tubes GN 990, but checking the tolerance position of the tube is recommended.

Codul de piesă a fost confirmat