Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread d2/d4
  • Diameter d1(φ)
  • d4
  • h1
  • h2
  • h3
  • t
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Star knobs, Technopolymer, with protruding steel bushing (6336.2-25-M5-E)

Cod piesă:

6336.2-25-M5-E
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
6336.2-25-M5-E

Thread d2/d4

Diameter d1

(φ)

d4

Bore d3

Type

h1

h2

h3

t

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M 5
25
10
-
E, with threaded blind bore
16
8
6
9.5
0.009
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.78 €0.94 €
( 1.12 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Star knobs GN 6336.2 with bushing have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of steel. The protruding steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Codul de piesă a fost confirmat