Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Bore d1(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Swivel clamp connectors (279-V45-OZ-2-SW)

Cod piesă:

279-V45-OZ-2-SW
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
279-V45-OZ-2-SW

Bore d1

(mm)

Finish

Cantitate minimă per comandă
45
SW
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
52.94 €
( 63.00 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The clamping bore of GN 279 swivel clamp connectors is not machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).
Two GN 279 swivel clamp connectors can be combined to GN 289 swivel clamp connector joints.
GN 279 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 272, GN 274 and GN 276 to create swivel clamp connector joints.