Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Diameter d1
  • Thread diameter d2
  • Length l1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad (903-25-M8-58-ST)

Cod piesă:

903-25-M8-58-ST
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
903-25-M8-58-ST

Diameter d1

Thread diameter d2

Length l1

Cantitate minimă per comandă
25
M 8
58
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.12 €
( 4.90 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

GN 903 toggle clamp spindle assemblies are an economical choice for use with various toggle clamps that require manual clamping height adjustments on even or uneven surfaces. Toggle screw swivels up to 15° in any direction.
Thrust pad can be easily detached from and reassembled to screw.