Înregistrați-vă
Confirmat
  • Bore d1(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Tube supports, Aluminium

Cod piesă:

231-B42-2-BL
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
231-B42-2-BL

Bore d1

(mm)

Finish

Cantitate minimă per comandă
42
BL
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.78 €
( 35.44 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The clamping bores of GN 231 tube supports are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
Tube supports GN 231 are also suitable for mounting on profile systems.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codul de piesă a fost confirmat