Înregistrați-vă
Confirmat
  • Diameter d1(φ)
  • Thread d1
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Waist shaped Stainless Steel-Knobs (75.5-32-M10-E-MT)

Cod piesă:

75.5-32-M10-E-MT
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
75.5-32-M10-E-MT

Diameter d1

(φ)

Thread d1

Type

Cantitate minimă per comandă
32
M 10
E, with threaded rod
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
22.80 €
( 27.13 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Waist shaped knobs GN 75.5 boast a compact and timeless design.
They are made of high-grade stainless steel which makes them the first choice when it comes to applications requiring high standards of hygiene. The favourably designed and non-scooped geomtery helps to prevent damp and the related risk of dirt collecting.

Codul de piesă a fost confirmat