Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • d
  • D(φ)
  • L(mm)
  • d1
  • h
  • High performing lines
  • l1
  • S
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

EBK-H SOFT - Mushroom lobe handles -with lens Soft-touch technopolymer

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată

d

D

(φ)

L

(mm)

d1

h

High performing lines

l1

S

Description

Cantitate minimă per comandă
M10
43
53.5
32.5
10
Soft
17.5
20
EBK.43 B-M10-H-SOFT
10 bucăți
M10
50
60
37
20
Ergostyle
20
25
EBK.50 B-M10-H-SOFT
10 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.09 €
( 13.20 € )
4 zile lucrătoare
11.07 €
( 13.17 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Mushroom lobe handles with lens.
High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, coated with "soft-touch" thermoplastic elastomer (TPE) chemically bonded, hardness 70 Shore A, black colour, matte finish.
Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Transparent polyamide based (PA-T) technopolymer magnifying lens.