Înregistrați-vă
Confirmat
  • d
  • D(φ)
  • L(mm)
  • b
  • Color-finish accessory code
  • d1
  • Diameter
  • h
  • l2
  • Type of assembly
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

ESN. - Single wing nuts -Technopolymer (225406-C4)

Cod piesă:

225406-C4
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
225406-C4

d

D

(φ)

L

(mm)

B

b

Color-finish accessory code

D1

d1

Diameter

H

h

l2

Type of assembly

External diameter

Description

Weight

Cantitate minimă per comandă
M8
35
36
-
10
C4
-
20
70
-
20
8
Pass-through hole
-
ESN.70 B-M8-C4
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.24 €2.04 €
( 2.43 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer lever.
The slightly concave marks on the wing help to position the fingers in order to apply the maximum force when turning.
Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer ECA.W boss cap, in Elecolors colours, press-fit assembly.

Codul de piesă a fost confirmat