Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • d
    • D(φ)
    • L(mm)
    • d1
    • h
    • l1
    • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    I.680 SOFT - Cylindrical handles -Soft-touch technopolymer

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    Comandă suspendată

    d

    D

    (φ)

    L

    (mm)

    d1

    h

    l1

    Description

    Cantitate minimă per comandă
    M10
    24.5
    65
    20.5
    40
    7
    I.680/65-M10 SOFT
    10 bucăți
    M10
    26.5
    80
    21
    55
    7
    I.680/80-M10 SOFT
    10 bucăți
    M10
    28.5
    90
    22
    56
    7
    I.680/90-M10 SOFT
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    5.50 €
    ( 6.54 € )
    4 zile lucrătoare
    5.74 €
    ( 6.83 € )
    4 zile lucrătoare
    6.62 €
    ( 7.88 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Cylindrical handles.
    High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, coated with "soft-touch" thermoplastic elastomer (TPE) chemically bonded, hardness 70 Shore A, black colour, matte finish.
    Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
    threaded blind hole.