Înregistrați-vă
Confirmat
  • l(mm)
  • d(mm)
  • L
  • H
  • H1
  • h1
  • d1
  • S
  • Teeth no
  • Threaded screw
  • Sub execution
  • Type of assembly
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

L.652-X - Adjustable T-Handles -Technopolymer (32753)

Cod piesă:

32753
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
32753

l

(mm)

d

(mm)

L

H

H1

h1

d1

h

Hole

S

Teeth no

Threaded screw

Sub execution

Type of assembly

Description

Cantitate minimă per comandă
25
M6
67
39
42
26
12
-
-
16
18
M6
L.652-X-p
Threaded screw
L.652-X/67 p-M6x25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.57 €4.59 €
( 5.46 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Adjustable T-Handles.
Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, matte finish.
Glass-fibre reinforced technopolymer clamping element with toothing and retaining pin, black colour.
Particularly suitable when clamping operations are limited owing to lack of space and the hand of the operator cannot make a complete rotation.

Codul de piesă a fost confirmat