Înregistrați-vă
Confirmat
  • H(mm)
  • B(mm)
  • L(mm)
  • D(mm)
  • b1
  • b3
  • Diameter
  • d4
  • l1
  • R
  • Rolling resistance unit(N)
  • Carrying capacity
  • Dynamic carrying capacity unit(N)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

RE.F4-WEH - Mould-on polyurethane wheels -Electro-welded steel bracket for extra-heavy loads (451449)

Cod piesă:

451449
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 2.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
451449

H

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

b1

b3

Diameter

d4

l1

R

Rolling resistance unit

(N)

Carrying capacity

Dynamic carrying capacity unit

(N)

Description

Cantitate minimă per comandă
218
175
140
150
140
50
150
14
105
166
4000
5001to10000N
10000
RE.F4-150-SSF-WEH
2 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
344.96 €
( 410.50 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Castors with bracket for extra-heavy loads
Cast polyurethane coating.
Suitable for heavy duty industrial use and demanding conditions. The cast polyurethane wheels guarantee excellent smoothness, elasticity and high resistance to wear and tear.

Codul de piesă a fost confirmat