Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • d
  • D
  • d2
  • h
  • L
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

SFN. - Breather caps -Technopolymer (54711)

Cod piesă:

54711
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
54711

d

D

d2

d3

d4

h

h1

L

Sub execution

Description

Cantitate minimă per comandă
G1 1/4
70
23
-
-
17
-
59
SFN+F
SFN.70-1¼+F
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.89 €
( 12.96 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Breather cap in polyamide-based technopolymer with orange cover with the word "OIL" and black threaded fitting, NBR synthetic rubber packing ring, without air filter, or with "tech-foam" air filter in cross-linked polyurethane foam and filtration fineness 40 µ.
They are characterized by a large air flow rate as required in particular applications such as hydraulic power packs or fluid tanks subject to rapid volume changes.