Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D(Ø)
  • L(mm)
  • External diameter
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

VBR.4 - Four-arm handwheels -Technopolymer and steel (65901)

Cod piesă:

65901
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
65901

D

(Ø)

L

(mm)

External diameter

Description

Cantitate minimă per comandă
200
60
200
VBR.4/200
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
79.84 €
( 95.01 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Four-arm handwheels.
Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, glossy finish.
Matte chrome-plated steel arms complete with handles type I.622 in technopolymer.
Black-oxide steel boss, uncovered front end with pre-drilled pass-through hole.