Înregistrați-vă
Confirmat
  • d
  • l(mm)
  • Material
    • Polyamide
  • D(φ)
  • L(mm)
  • d1
  • Diameter
  • l2
  • R
  • Type of assembly
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

VTT-LP - Knobs with solid section -with retaining chain technopolymer (168152)

Cod piesă:

168152
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
168152

d

l

(mm)

Material

D

(φ)

L

(mm)

d1

Diameter

h

High performing lines

l2

R

Type of assembly

Sub execution

Description

Cantitate minimă per comandă
M5
16
[Polyamide] Technopolymer
25
20
12
25
-
-
10
20
Threaded screw
VTT-p-LP
VTT.25-p-M5x16-LP
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.53 €
( 11.34 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Three-lobe knob with solid section, with retaining chain.
Glass-fibre reinforced polyamide based technopolymer, elastic fork in acetal based technopolymer (POM).
Ball cable and coupling heads in acetal resin based technopolymer, NERINOX treated stainless steel ring with two coils.
Suitable where it is necessary to prevent the loss of the knob.

Codul de piesă a fost confirmat