Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Width retaining slot, b(mm)
  • Axial load capacity, static, F(N)
  • Hight retaining slot, h(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare
    • În 17 zile lucrătoare

Locknuts HM31, main dimensions to DIN 981

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Width retaining slot, b

(mm)

Fuse

Thread, G

Axial load capacity, static, F

(N)

Hight retaining slot, h

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
340
380
40
24
MS3160
Tr300X4
3700000
12
12300
1 bucăți
360
400
42
24
MS3164
Tr320X5
3400000
12
13800
1 bucăți
400
440
55
28
MS3168
Tr340X5
5300000
15
24800
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
719.25 €
( 855.91 € )
17 zile lucrătoare
1,083.83 €
( 1,289.76 € )
17 zile lucrătoare
1,103.22 €
( 1,312.83 € )
3 zile lucrătoare