Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Width retaining slot, b(mm)
  • Axial load capacity, static, F(N)
  • Hight retaining slot, h(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Locknuts KML, main dimensions to DIN 981

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Width retaining slot, b

(mm)

Fuse

Thread, G

Axial load capacity, static, F

(N)

Hight retaining slot, h

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
135
145
20
12
MBL24
M120x2
330000
5
820
1 bucăți
145
155
21
12
MBL26
M130x2
370000
5
930
1 bucăți
155
165
22
12
MBL28
M140x2
410000
5
1040
1 bucăți
170
180
24
14
MBL30
M150x2
510000
5
1470
1 bucăți
180
190
25
14
MBL32
M160x3
520000
5
1680
1 bucăți
190
200
26
16
MBL34
M170x3
560000
5
1817
1 bucăți
200
210
27
16
MBL36
M180x3
610000
5
2030
1 bucăți
210
220
28
16
MBL38
M190x3
650000
5
2186
1 bucăți
220
240
29
18
MBL40
M200x3
800000
8
3110
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
71.18 €
( 84.70 € )
5 zile lucrătoare
88.42 €
( 105.22 € )
5 zile lucrătoare
105.07 €
( 125.03 € )
5 zile lucrătoare
122.58 €
( 145.87 € )
5 zile lucrătoare
137.46 €
( 163.58 € )
5 zile lucrătoare
138.77 €
( 165.14 € )
5 zile lucrătoare
182.53 €
( 217.21 € )
5 zile lucrătoare
201.82 €
( 240.17 € )
5 zile lucrătoare
271.85 €
( 323.50 € )
5 zile lucrătoare