Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 17 zile lucrătoare

L-section ring (HJ1036)

Cod piesă:

HJ1036
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HJ1036

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
180
215
22.5
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
414.17 €
( 492.86 € )
17 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 45~320.08
・Outer Diameter(mm): 71.4~375.4
・Width(mm): 10~36

Codul de piesă a fost confirmat