Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Housing height(mm)
  • Base length(mm)
  • Base height(mm)
  • Base width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Plummer block housings, additional housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters (SNS3234-Z-D)

Cod piesă:

SNS3234-Z-D
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNS3234-Z-D
Conexe

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Housing height

(mm)

Base length

(mm)

Base height

(mm)

Base width

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
310
260
375
560
80
210
-
-
104.3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2,952.75 €
( 3,513.77 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Outer Diameter(mm): 280~500
・Width(mm): 230~350

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication.

Codul de piesă a fost confirmat