Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • I.D. D(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Radial spherical plain bearings GE..-HO-2RS, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-1, lip seals on both sides (GE60-HO-2RS)

Cod piesă:

GE60-HO-2RS
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
GE60-HO-2RS
Conexe

I.D. D

(mm)

Static load capacity radial

(N)

Basic Load Rating

(kN)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
60
1220000
245
90
54
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
87.12 €
( 103.67 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・I.D. D(mm): 20~80
・Outer Diameter(mm): 35~120
・Width(mm): 24~74
・DIN ISO 12 240-1