Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Inner Diameter(mm)
  • Length of retaining ring(mm)
  • Width of inner retaining ring(mm)
  • Height of retaining ring(mm)
  • Thickness(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 17 zile lucrătoare

Retaining brackets MS30, main dimensions to DIN5406 (MS3064)

Cod piesă:

MS3064
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MS3064
Conexe

Inner Diameter

(mm)

Length of retaining ring

(mm)

Width of inner retaining ring

(mm)

Height of retaining ring

(mm)

Thickness

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
9
24
21
15
5
57
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.08 €
( 34.61 € )
17 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 7~14
・Length of retaining ring(mm): 20~36
・Width of inner retaining ring(mm): 13.5~28

Securing plate MS, locknut, DIN5406.