Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Spherical roller bearings 223..-BE-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12 (22332-BE-XL-K)

Cod piesă:

22332-BE-XL-K
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
22332-BE-XL-K
Conexe

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Bearing clearance identifier

Cantitate minimă per comandă
160
340
114
2250
1680000
1990000
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,688.75 €
( 2,009.61 € )
3 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat